??
Baixar modelos em CAD
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
BALLUFF BNS 816-B03-KHG-12-610-11
HELP_VARIABLE
Empresa
Balluff
Descrição:
BNS 816 Série Interruptor de Posição Série 610-11
Lista de peças
BALLUFF BNS 816-B03-KHG-12-610-11
TC
Designação do artigo
BNS 816-B03-KHG-12-610-11
PX
Vista do produto
40134_00
GF
Forma da habitação
Standard 2 x M20x1,5 on the side
SA
Número de êmbolos
CS
Código para elementos de comutação
T
Espaçamento entre pontos de comutação
12 mm
H
Altura H
48 mm
M
Distância M
12 mm
SV
Conector
W
Peso
Kg
TRAFFIC
Número de alfândega
RENDER
DESCRIPT
Description
CAE
Previews
3D
Dimensão
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Code